text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op4F-s-14-060

产品物料号: 630603
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, Resolution 14mm, Protective hight 60cm

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE类型 4  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 588  
防护等级分辨率 手指  
操作范围 (m) 0.2  
6  
 
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 -10  
55  
保护类型,机壳 IP65  
反应时间 26  
26  
高度尺寸 697  
宽度尺寸 35  
深度尺寸 40  
净重 2745  
总重 2745