text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op2H-30-045

产品物料号: 630102
GTIN: 

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE类型 2  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 481  
防护等级分辨率 手部  
操作范围 (m) 0.2  
15  
 
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
55  
保护类型,机壳 IP65  
反应时间 16  
16  
高度尺寸 521  
宽度尺寸 31  
深度尺寸 32  
净重 1500  
总重 2500  
 
 
 

可选的配件

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
可调节角托架,PSENopt。
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
带橡胶缓冲的角托架,PSENopt。
PSEN op Stand 1000mm
PSEN op Mirror 550mm
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
用于功能检测的测试棒,直径30 mm,手部保护。
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m