text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN cs3.1p / PSEN cs3.1 1 Unit

产品物料号: 541000
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connector M8/8pin. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connector M8/8pin. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
应答器编码 编码  
 
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1  
输入的数量 2  
输入的直流电压 24 V DC  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 否  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 1  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 否  
半导体输出短路保护 是  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -25  
70  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
EMC 达到标准 ... EN 61000-4-8  
EN 55011: 等级 A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP67  
操作距离随温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
类型1执行机构 PSEN cs3.1  
连接类型 M8,8针公头  
电缆线路 LiYY 8 x 0.14 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
高度尺寸 37  
宽度尺寸 26  
深度尺寸 18  
净重 45  
总重 69  
 
 
 

可选的配件

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:0.5m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:1m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:2m
PSEN Y junction  M8-M12/M12
PSEN Y junction M8-M12/M12 540327
电缆 Y 型适配器 - 带 T 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 , 评估设备) , 8 引脚, M12 母头连接器 (X1 ,传感器 / 下一个公头连接器)上的 A 编码 , 8 引脚, A 编码和 M8 母头连接器 (X3 ,传感器) ,黑色,直向, 8 引脚, A 编码, PUR , 0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色, 连接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
电缆,适配器, IP67 , M12 公头连接器,黑色, 直向, 8 针, M8母头连接器上的 A 编码,黑色,直向, 8 针, A 编码, PUR , 0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色,所有 8 个信号的内部接线 1:1 , 用于连接 PSEN 传感器的转换器。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
分布式无源分配器用于将PSENcode、PSENslock、以及 PSENini连接到Pilz控制系统,最多4个传感器,保护级别 IP67。