关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"541050","name":"PSEN cs3.1p 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1p 1 switch
产品物料号: 541050
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connector M8/8pin.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connector M8/8pin. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 应答器编码 | 编码 |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) |
24
24 |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 1 |
输入
| 输入的数量 | 2 |
| 输入的直流电压 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
半导体输出
| OSSD输出数量 | 2 |
| 信号输出数量 | 1 |
| 输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 | 否 |
| 半导体输出短路保护 | 是 |
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
70 |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
| 过电压等级 | 三 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
| 保护类型,机壳 | IP67 |
切换距离
| 操作距离随温度变化而变化 | +-0,01mm/°C |
机械数据
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
| 类型1执行机构 | PSEN cs3.1 |
| 连接类型 | M8,8针公头 |
| 电缆线路 | LiYY 8 x 0.14 mm2 |
| 外壳上面部分材质 | PBT |
| 高度尺寸 | 37 |
| 宽度尺寸 | 26 |
| 深度尺寸 | 18 |
| 净重 | 36 |
| 总重 | 55 |
必选的操作配件
可选的配件
PSEN Y junction M8-M12/M12
540327
电缆 Y 型适配器 - 带 T 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 ,
评估设备) , 8 引脚, M12 母头连接器 (X1 ,传感器 / 下一个公头连接器)上的 A 编码
, 8 引脚, A 编码和 M8
母头连接器 (X3 ,传感器) ,黑色,直向, 8 引脚, A 编码, PUR ,
0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色, 连接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
电缆,适配器, IP67 , M12 公头连接器,黑色, 直向, 8 针, M8母头连接器上的 A
编码,黑色,直向, 8 针, A 编码, PUR ,
0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色,所有 8 个信号的内部接线 1:1 ,
用于连接 PSEN 传感器的转换器。