关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"263082","name":"PMI v416 MPI","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v416 MPI
产品物料号: 263082
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
更多
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 11 W |
显示
| 显示类型 | TFT |
| 诊断显示 | 6.5 Zoll |
| 显示屏分辨率 | 640 x 480 |
| 显示屏色深 | 65536 |
| 触摸屏类型 | 电阻式 |
中央处理器
| RAM | 128MB |
USB接口
| USB主机接口数量 | 4xUSB |
以太网接口
| 以太网接口数量 | 1 |
现场总线接口
| 现场总线接口 | MPI |
串行接口
| RS232接口数量 | 1 |
VGA接口
| 外部 VGA 接口 | VGA |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 50 °C |
机械数据
| 高度尺寸 | 152 mm |
| 宽度尺寸 | 200 mm |
| 深度尺寸 | 66 mm |
| 净重 | 1580 g |
| 总重 | 2440 g |
必选的操作配件
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI ,附件,电源电压连接器套件, 3 针,用于 PMIvisu ,
PMIGopen 和 PMIPMIcro , 3 部分, 由连接器,插座和支架组成
。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI ,附件,衬垫,长度 1500 mm ,材料泡沫橡胶,
3 mm ,适用于 PMIvisu 和 PMImopen (每一个 15 英寸, 12 英寸, 10英寸或每两个 6.5 英寸和 5.7 英寸)
,适用于 PMImmicro 和 PMImmicro diag
(每三个 PMImciro diag 就足够)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
可选的配件
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.