关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"264080","name":"PMI o416 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o416 basic
产品物料号: 264080
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (31cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC...
更多
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Compact Touch Panel with 6.5" (31cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 11 W |
显示
| 显示类型 | TFT |
| 诊断显示 | 6.5 Zoll |
| 显示屏分辨率 | 640 x 480 |
| 显示屏色深 | 65536 |
| 触摸屏类型 | 电阻式 |
中央处理器
| RAM | 128MB |
USB接口
| USB主机接口数量 | 4xUSB |
以太网接口
| 以太网接口数量 | 1 |
现场总线接口
| 现场总线接口 | CAN |
串行接口
| RS232接口数量 | 1 |
VGA接口
| 外部 VGA 接口 | VGA |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 50 °C |
机械数据
| 高度尺寸 | 152 mm |
| 宽度尺寸 | 200 mm |
| 深度尺寸 | 66 mm |
| 净重 | 1550 g |
| 总重 | 2400 g |
可选的配件
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
必选的操作配件
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI ,附件,电源电压连接器套件, 3 针,用于 PMIvisu ,
PMIGopen 和 PMIPMIcro , 3 部分, 由连接器,插座和支架组成
。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI ,附件,衬垫,长度 1500 mm ,材料泡沫橡胶,
3 mm ,适用于 PMIvisu 和 PMImopen (每一个 15 英寸, 12 英寸, 10英寸或每两个 6.5 英寸和 5.7 英寸)
,适用于 PMImmicro 和 PMImmicro diag
(每三个 PMImciro diag 就足够)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.