关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8177342","name":"PMCcable M4/C2B6/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/010/1Q5/S1
产品物料号: 8177342
GTIN: 4046548092073
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+
(2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.3x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 10m;
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 10m;
技术数据
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-20
80 |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 9-pin M23 female connector DSL |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| 接插件类型2 | 6针可插拔端子PC5 |
| 接插件类型3 | 15针D-Sub针式连接器 |
| 类型3连接器形状 | 直型 |
| 外壳材料连接器 3 | GD-Zn |
| 触点材料 1 | AU |
| 触点材料 2 | Sn |
| 触点材料 3 | AU |
| 电缆长度 | 10 |
| 表面屏蔽材料K1 | Sn |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 橙色 |
| 电缆1绝缘材料 | TPU |
| 电缆1拖曳能力 | 是 |
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
| 最大外径电缆K1 |
12.7
13.5 |
| 横截面数据电缆 K1 | (4 x 1.5+(2 x 0.75)+(2xAWG22)) |
| 屏蔽K1 | 是 |
| 屏蔽类型 K1 | 钢丝网 |
| 净重 | 2810 |
| 总重 | 3230 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27060311 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092073 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |