text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Cable Power DD5wire>ACplug1:L15MQ1,5BRSK

产品物料号: 8176071
GTIN: 4046548053401
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 15 m.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023291  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053401  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr