关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8C000020","name":"PMC SI6A062Z/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

实际产品可能有所不同
PMC SI6A062Z/PN 2x 5A
产品物料号: 8C000020
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brak... 更多
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.
般数据
Approval |
UL Listed
CE UKCA |
技术数据
电气数据
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
安全功能STO
Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
萊斯頓斯特伊爾
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
中央处理器
PMCexpansion firmware | PN = PROFINET |
输入
数字输入数量 | 8 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 45 °C |
冷却类型 | 内置风扇 |
保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
高度尺寸 | 343 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 265 mm |
净重 | 3460 g |
总重 | 5060 g |
环境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27023101 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100402 |
卷宗 | 0 dm3 |
每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X