닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8C000020","name":"PMC SI6A062Z/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

실제 제품은 다를 수 있음
PMC SI6A062Z/PN 2x 5A
제품 번호: 8C000020
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brak... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.
일반 데이터
승인 |
UL 등재
CE UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 2 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
안전 기능 STO
Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
리퉁슈틸
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCexpansion 펌웨어 | PN = PROFINET |
입구
디지털 입력의 개수 | 8 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 45 °C |
냉각 유형 | 빌트인 팬 |
보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
높이 직경 | 343 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 265 mm |
순중량 | 3460 g |
총중량 | 5060 g |
환경
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27023101 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100402 |
용량 | 0 dm3 |
포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X