Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773848","name":"PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 5,0m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Actual product may vary
PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 5,0m
Product ID: 773848
GTIN: 4046548080391
适配器电缆速度监视器,RJ45连接器和15针编码
器连接,用于PNOZ msXp和PNOZ s30,5米,用于SMC30。
重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
環境數據
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
0
60 |
機械數據
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 最大外径电缆K1 |
6
6 |
| 电缆横截面AWG K1 | 26 |
| 接插件类型2 | 15针D-Sub针式连接器 |
| 电缆长度 K1 的公差 | +/- 0.15 m |
| 接插件类型3 | 8针RJ45针式连接器 |
| 连接器 类型 1 | 15-pin D-Sub female connector |
| 针脚材料 | 铜合金 |
| 导体数量 | 8 |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| 连接器1的认证 | UL94 V-0 |
| 外壳材料 | TPE-SEBS UL 94 HB |
| 屏蔽K1 | 是 |
| 连接器3的认证 | UL94 V-0 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 绿色,类似于 RAL6018 |
| 连接器2的认证 | UL94 V-0 |
| 触点材料 3 | AU |
| 外壳材料连接器 3 | PBT |
| 导体截面积 |
0.14
0.14 |
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 8 x Ø |
| 净重 | 190 |
| 总重 | 251 |
| 电缆1拖曳能力 | 是 |
| 插口材料 | 铜合金 |
| 固定螺钉 | UNC 4-40 |
| 触点材料 2 | AU |
| 电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20233 |
| 宽度尺寸 | 40.8 |
| 类型3连接器形状 | 直型 |
| 外壳颜色 | 黑色RAL 9005 |
| 触点材料 1 | AU |
| 类型2连接器形状 | 直型 |
| 电缆长度 | 5 |
| 高度尺寸 | 38 |
| 深度尺寸 | 16 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27060313 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC001855 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080391 |
| Harmonized System Code | 85444290 |