关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630744","name":"PSEN op4F-s-14-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op4F-s-14-075/1
产品物料号: 630744
GTIN: 4046548062106
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm),
受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,M12连接器,
发射器:4针,接收器:8针,连接线缆
不与设备一起提供。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE类型 | 4 |
| Sensor principle | optical |
| 受保护域的高度 | 750 |
| 防护等级分辨率 | 手指 |
| 操作范围 (m) |
0.2
6 |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) |
24
24 |
| 电源电压类型U1 | DC |
光学数据
| 所用的波长范围 | 950 nm |
半导体输出
| OSSD输出数量 | 2 |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
0
55 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-3 |
| 湿度额定值 | 95 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,机壳 | IP65 |
时代
| 反应时间 |
25
25 |
机械数据
| 外壳上面部分材质 | 铝 |
| 高度尺寸 | 833.2 |
| 宽度尺寸 | 32.3 |
| 深度尺寸 | 36.9 |
| 净重 | 3240 |
| 总重 | 4240 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27272704 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548062106 |
| 卷宗 | 16.601 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m