text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

产品物料号: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e, SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP, EtherNet/IP适配器,PROFINET IO设备,SD卡,适用于铁路应用。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

逐步淘汰文章


单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e, SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP, EtherNet/IP适配器,PROFINET IO设备,SD卡,适用于铁路应用。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
适用范围 标准/故障安全  
 
U1的用途 模块电源  
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 16  
U2的用途 外围电源  
供电电压2 (V) 24  
24  
电源电压类型U2 DC  
U2的公差 -30 %/+25 %  
UINT1和U2之间的电势隔离
UINT1的用途 内部系统电压  
UINT1的类型 DC  
UINT1的公差 -2 %/+3 %  
最大连续操作电流UINT1 2  
UINT1电源中断时间的标准
UINT1短路保护 是  
IEC 61131编程 是  
Multi编程 是  
非易失性变量 是  
用户内存总量 4 MB  
时间偏差 +/- 10s/天  
RAM 128 MB  
NV用户内存FS部分 382 kB  
插件式存储器 SD 卡  
SafetyNET p连接的连接器类型 RJ45  
Safetynet接口的传输速率 100 MBit/s  
SafetyNet接口的传输速率设置 自动  
SafetyNET p循环时间 2 ...60 000 ms  
PROFINET的可设置传输速率 100 MBit/s  
PROFINET传输速率设置 自动  
PROFINET认证 PNO  
PROFINET制造商ID 092Fh  
设备上的PROFINET连接器类型 RJ45  
PROFINET类型 从站  
PROFINET IO设备循环时间 4 ...512 ms  
MODBUS循环时间 2 ...2000 000 ms  
周期时间 EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS文件EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
设备类型EtherNet/IP 适配器  
支持的EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
RAW UDP循环时间 2 ...2000 000 ms  
用于铁路应用安装位置的标准1 EN 50125-3  
用于铁路应用的标准的适用范围1 跟踪区域 (1 m - 3 m)  
用于铁路应用安装位置的标准2 EN 61373  
用于铁路应用的标准的适用范围2 类别 1,等级 A + B  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
环境温度标准 EN 50155  
以摄氏度一表示的环境温度 -40  
70  
规定的环境温度标准2 EN 50125-1  
标准规定的环境温度范围2 -40 ...+70 °C  
规定的环境温度标准3 EN 50125-3  
标准规定的环境温度范围3 -40 ...+70 °C  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值
允许/不允许凝结 简单地说  
EN 50155  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
宽带噪声至 EN 50125-3  
规定宽带噪声的标准1,用于铁路应用 EN 61373  
宽带噪声下的频率范围,用于铁路应用 5 ...150 Hz  
宽带噪声期间的加速度,用于铁路应用
宽带噪音期间的频率范围
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 50124-1  
过电压等级 OV2  
间隙与爬电距离污染程度规范 PD2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
电路元件之间存在的电位隔离1 外围和模块电源  
电位隔离类型1 功能绝缘  
电路元件之间存在的电位隔离2 外围电源与系统电压  
电位隔离类型2 功能绝缘  
壳体材料下部 PC  
连接端子 螺丝式端子  
弹簧加载端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 12 AWG  
高度尺寸 125.6  
宽度尺寸 130  
深度尺寸 83.7  
净重 350  
总重 415  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 是的  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242207  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
卷宗 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu ,顶帽导轨的端角,塑料型,黑色, PU 10 件,包装在带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu ,顶帽导轨的端角,金属版,用于承受强大的机械 应力, PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu ,顶帽导轨接地端子, PE 连接,塑性, 绿色 / 黄色, PU 10 件, 包装在一个带有标记标签的中性纸箱 中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架, 带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架, 不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 可重新密封塑料袋中,带标记标签。
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD 存储卡, 512 MB ,用于 PSSu头模块。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu ,带集成终端电阻器的端接板,可满足更高 的环境要求。
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu,头模块,分布式系统PSSuniversal I/O,故障安全和 标准,PL e,SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,SD卡,适用于 铁路应用。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
按米计,Cat5e(100mBit/s),PUR,黄色RAL1003,2x2x0.35, 单线颜色:白色,黄色,蓝色,橙色
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
网线,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黄色RAL1003,屏蔽线,4 针,直式连接器RJ45(IP20),在直式连接器RJ45(IP20)上, 线缆长度:0.5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
网线,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黄色RAL1003,屏蔽线,4 针,直式连接器RJ45(IP20),在直式连接器RJ45(IP20)上, 线缆长度:1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
网线,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黄色RAL1003,屏蔽线,4 针,直式连接器RJ45(IP20),在直式连接器RJ45(IP20)上, 线缆长度:2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
网线,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黄色RAL1003,屏蔽线,4 针,直式连接器RJ45(IP20),在直式连接器RJ45(IP20)上, 线缆长度:5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
网线,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黄色RAL1003,屏蔽线,4 针,直式连接器RJ45(IP20),在直式连接器RJ45(IP20)上, 线缆长度:10m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Rj45可插拔接插件,直式,IP20,4针,Cat5e,AWG 22(4芯), 线缆直径:6.3-6.7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
工业以太网交换机,非托管型 5 个标准 10/100 基础 TX , RJ45 端口。
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
工业以太网交换机,受托管, 6 个标准 10/100 基础 TX , RJ45 端口, 2 个 100BASE-FX 多模 SC 端口,环形冗余 MRP。
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
工业以太网交换机,非受托管 4 个标准 10/100 Base TX , RJ45 端口, 1 个 100BASE-FX 多模 SC 端口。
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
工业以太网交换机,受托管, 6 个标准 10/100 基础 TX , RJ45 , 2 个 100BASE-FX 单模 SC 端口,环形冗余 MRP。

必选的操作配件

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu ,电源电压连接器套件, 1 排, 4 针, 螺钉连接, PU 2 连接器。
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu,电源电压连接器套件,2排,8个端子, 弹簧夹持连接,2件。