text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

产品物料号: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin...  更多

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) m m²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.

 
连接器 类型 1 9-pin M23 female connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 压接连接器  
触点材料 1 AU  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 TPE-E  
电缆长度 10  m
表面屏蔽材料K1 镀锡铜  
彩色电缆绝缘层 1 橙色  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
横截面数据电缆 K1 (4 x 1.5+(2 x 0.75)+(2xAWG22))  
屏蔽K1 是  
电缆K1的认证 UL/CSA  
无卤素 是  
Oil resistance resistant  
阻燃 IEC 60332-1 :自熄灭  
净重 3300  g
总重 3790  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060501  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000001  
ETIM 引用功能 EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1