text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

Numer produktu: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.

 
Przyłącze typu 1 9-pinowe złącze żeńskie M23  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 Złącze zaciskowe  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 TPE-E  
Długość przewodu 10  m
Materiał pow. ekran. kabla K1 Cu cynowany  
Kolor izolacji przewodu 1 Pomarańczowy  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Ekranowanie K1 tak  
Zatwierdzenia kabla K1 UL/CSA  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa IEC 60332-1: samogasnący  
Ciężar netto 3300  g
Ciężar brutto 3790  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060501  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000001  
Funkcja odniesienia ETIM EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1