Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630935","name":"PSEN op67-69K-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSEN op67-69K-090/1
Номер артикула: 630935
Акриловая труба PMMA для герметизации и защиты
световой завесы длиной 90 см серии «PSEN op.../1». Класс защиты IP
повышается с IP65 до IP67, IP68 и IP69K. Мембрана Gore-Tex
, применяемая на крышках, п... Больше
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
Акриловая труба PMMA для герметизации и защиты световой завесы длиной 90 см серии «PSEN op.../1». Класс защиты IP повышается с IP65 до IP67, IP68 и IP69K. Мембрана Gore-Tex , применяемая на крышках, предотвращает попадание грязи и воды а также образование конденсата внутри. Соединительный кабель световойзавесы пропускается через кабельное винтовое соединение M16 PG, котороепредотвращает попадание внутрь грязи и воды.
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Тип защиты, корпус |
IP69K
IP67 |
механические данные
Материал корпуса | ПММА |
Размер по высоте | 1128.5 mm |
Вес нетто | 2000 g |
Вес брутто | 2450 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
GTIN | 4046548068771 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90319000 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |