安全光栅

提供理想的访问保护

产品照片,一组安全光栅

使用我们的PSENopt和PSENopt II安全光栅,您可以安全、高效且经济地保护您的员工和资产。一个无形的红外线保护区域保护着危险区域,并实现了最佳的访问保护。是需要主动干预的生产过程的理想选择。

受益于广泛的安全光栅选择、与Pilz安全控制器相结合的完整解决方案以及我们在安全自动化领域的健全、长期的专业知识。

安全光栅,用于在生产过程中进行安全干预

专门为材料经常被运进运出,或通道直接位于危险区域的应用而设计的电敏保护设备,如安全光栅,既能安全又能灵活地干预生产过程。

安全光栅PSENopt/PSENopt II安装在入口和干预点上,用于监控危险区域。如果受保护区域中有人或物体,则光束会中断,并立即触发安全关机命令。通过使用LED,操作员可以评估机器停止的主要原因,从而减少停机时间。诸如屏蔽、消隐和级联等功能开辟了广泛的应用选择。

因此,Pilz光栅适用于多种行业和应用,例如手动工作站,传送机上的入口防护装置或与机器人一起进行物料搬运。

安全光栅的优点

产品照片,光栅
  • 安全,无障碍的接入
  • 减少了停机时间,提高了工作效率
  • 快速、简单的安装
  • 可单独配置保护区域
  • 通过LED进行用户友好的诊断

高效率和安全性

  • 根据EN IEC 61496-1/-2认证的2类、3类和4类光栅
  • 手指,手和身体保护高达PL e
  • 由于反应时间短和设计紧凑而节省空间
  • 可变长度150至1800 mm
  • 经济、采用安全控制技术的完整解决方案
产品照片,光栅

Pilz安全光栅,为您提供安全,完整的解决方案

将PSENopt(II)安全光栅与PNOZmulti 2小型安全控制器PNOZmulti 2组合运用。在PNOZmulti 2上,只需单击几下即可激活诊断消息。PNOZmulti 2还可以连接到所有常见的通信和自动化环境。
我们的Pilz安全专家可以为您的工厂整合提供支持,例如风险评估和符合性声明,以及广泛的培训服务

产品图片,PNOZmulti和PSENopt

用于手指、手和身体保护的安全光栅

从用于身体保护的安全光栅到用于手指保护的安全光栅,PSENopt和PSENopt II系列产品涵盖了整个产品组合。不论是空间狭窄的应用还是屏蔽、消隐或级联等扩展功能的应用:Pilz均可提供满足您要求的安全光栅。

  • 反馈回路监控,复位,确认和诊断等广泛的功能
  • 由于没有死角而提高了安全性
  • 通过屏蔽,消隐,级联扩展应用
  • 通过适当的装配套件进行简单、快速的装配选择
产品图片,PSENopt
产品图片,PSENopt II
产品图片,光电传感器

PSENopt - 高度灵活性满足个性化需求

PSENopt系列的安全光栅是在每个周期需要干预的机器上使用的理想选择,它们可以用于PL c(类型2)和PL e(类型4)以下的应用。除了基本光栅外,PSENopt高级安全光栅还提供了更多的功能,如屏蔽\消隐和级联。细长型安全光栅PSENopt slim具有集成级联功能,可用于对空间要求严格的应用。

PSENopt II - 坚固性在工业环境中提供最大安全性

灵活的应用选择、快速的安装、无死角和50g的抗震性,意味着PSENopt II是在坚固的日常工业环境中使用的理想选择 - 甚至在极端寒冷(高达-25℃)或多尘的生产环境中。首款3类安全光栅特别适用于PL d级及以下应用,除此之外,您还可选择4类版本。通过5针连接器,光栅可直接与分布式模块PDP67连接。安全光栅的物理布置没有任何限制:由于编码,您甚至可以将光栅传感器彼此靠近。

光电传感器 - 可靠的物体识别

光电接近传感器可对各种包装材料进行可靠的物体识别。结合我们的安全控制技术,您可以安全地监控纸板的进料。

更多信息

您的机器上的风险评估需要帮助吗?我们的安全专家可以为您的个性化安全理念提供支持,包括风险分析、CE认证或对您的工厂进行检查,以及提供各种有用的培训。

课程和培训服务概述

我们的产品范围:安全光栅和光电传感器

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

亚太

  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334