text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox,带PITreader Key (按钮单元),外壳带紧急停止(2NC/1 NO ),2个照明按钮(每种1个NO)和PITreader Key, 顶部连接,M12,12引脚 插入式连接器和M12,4引脚包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色盖

Auf Anfrage
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox,带PITreader Key (按钮单元),外壳带紧急停止(2NC/1 NO ),2个照明按钮(每个NO)和PITreader Key, 底部连接,M12,12针 插入式连接器和M12,4针包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色保护罩

Auf Anfrage
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox,带PITreader卡(按钮单元),外壳带紧急停止(2 NC/1 NO),2个照明按钮(每种1个NO)和PITreader卡, 顶部连接,M12,12针 插入式连接器和M12,4针包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色盖

Auf Anfrage
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
GTIN: 4046548104318
PITgatebox,带PITreader卡(按钮单元),外壳带紧急停止(2个 NC/1 NO),2个照明按钮(每种1个NO)和PITreader卡, 底部连接,M12,12针 插入式连接器和M12,4针包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色盖

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen