关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8176547","name":"PMCprotego D.12/A00/0/0/2/208-480VACv","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
实际产品可能有所不同
PMCprotego D.12/A00/0/0/2/208-480VACv
产品物料号: 8176547
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12 A;
Imax (5 sec.) = 24 A;
Power consumption in S1 operation: 9 kVA
Internal brake resistor and mains filter
additional har... 更多
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Power consumption in S1 operation: 9 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card PROFINET
般数据
Approval |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
指定为哪些部件供电 | 主电源 |
供电电压 (V) | 208 - 480 V |
电流相位的电压范围 | 3 x 208…3 x 480 V |
电源电压类型 | AC |
电源电压类型U1 | AC |
U2的用途 | 电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 | +15% |
不采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 | +15% |
萊斯頓斯特伊爾
最大导通频率o/p | 30/h |
3x208 V下的控制器输出电流 | 12 A |
3x230 V下的控制器输出电流 | 12 A |
3x400 V下的控制器输出电流 | 12 A |
3x480 V下的控制器输出电流 | 12 A |
2 s峰值电流 | 24 A |
5 s峰值电流 | 24 A |
脉冲频率反向整流器 | 8 kHz |
中间电路最大额定电压 | 900 V DC |
启用STO-ENABLE
STO-使能的数量 | 2 |
输入解析器
旋转变压器连接的连接器类型 | 9针D-Sub母头连接器 |
输入SinCos编码器,增量式编码器
连接器类型编码器 /incr.en | 15针D-Sub母头连接器 |
模拟量输入
模拟输入数量 | 2 |
模拟量输入类型 | 电压 |
输入端允许的信号范围 | -10 - 10 V |
模拟输入分辨率 | 16 Bit |
输入
数字输入数量 | 4 - 6 |
输入时的信号电平为 0 | -3 - +5 VDC |
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 是 |
半导体输出(标准
辅助输出的数量 | 2 |
与安全无关的半导体输出的电隔离 | 是 |
以太网接口
EtherNet连接器类型 | RJ45 |
CANopen接口
CANopen接口数量 | 1 |
串行接口
RS232接口数量 | 1 |
通信接口
到RS232接口的连接器类型 | 9针D-Sub公头连接器 |
环境数据
环境温度标准 | DIN EN 60721-3-3 |
环境温度等级 | 1K4 |
环境温度等级 | 3K3 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 40 °C |
功率降额时的工作环境温度 | 40 - 55 °C |
功率降额 | 2.5 %/K |
存储温度标准 | DIN EN 60721-3-1 |
储存温度变化 | 20 K/h |
气候适宜性标准 | DIN EN 60721-3-3 |
湿度额定值 | 85 % r.h. |
相对湿度等级 | 1K3 |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 1000 m |
海平面以上的安装高度区域,功率降额(如1.5%/100m) | 1000 - 2500 m ASL |
每100米功率降低 | 1.5 %/100 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61800-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60721-3-3 |
冷却类型 | 内置风扇 |
噪声排放 | 65 dB (A) |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 立式 |
外壳材料 | 镀锌钢 |
高度尺寸 | 345 mm |
宽度尺寸 | 70 mm |
深度尺寸 | 243 mm |
净重 | 4500 g |
总重 | 5600 g |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN代码 | 4046548087369 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27023201 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC001857 |
卷宗 | 0 |