关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8C000135","name":"PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1
产品物料号: 8C000135
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round con nector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... 更多
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15m.
技术数据
机械数据
连接器 类型 1 | 8-pin M8 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
接插件类型2 | 压接连接器 |
触点材料 1 | AU |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | TPE-E |
电缆长度 | 15 m |
表面屏蔽材料K1 | 镀锡铜 |
彩色电缆绝缘层 1 | 橙色 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
横截面数据电缆 K1 | (4x6.0+(2x1.50)+(2x1.00)) mm² |
屏蔽K1 | 是 |
电缆K1的认证 | UL/CSA |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 | IEC 60332-1 :自熄灭 |
净重 | 6300 g |
总重 | 6300 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548101812 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060390 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000001 |
ETIM 引用功能 | EC003248 |
卷宗 | 0 |