关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
实际产品可能有所不同
PSEN T M12
产品物料号: 380350
公头连接器, T 型适配器, IP67 , 2x M12 母头连接器, 5 引脚,M12公头连接器上的 A
编码,所有 5 个信号的 5 引脚, A 编码的内部接线
1:1 ,用于将两个 PSEN 连接到 PSS67。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval | - |
技术数据
电气数据
额定电流 | 4 A |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 85 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
连接器 类型 1 | 5-pin M12 female connector |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接插件类型2 | 5针 M12 孔式连接器 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
接插件类型3 | 5针 M12 针式连接器 |
Coding of M12 connector 3 | A coded |
外壳材料连接器 3 | PBT GF20 |
触点材料 1 | Ni, Au gal. |
触点材料 2 | Ni, Au gal. |
触点材料 3 | Ni, Au gal. |
密封材料 | FPM |
针脚材料 | CuZn |
插口材料 | CuSn |
连接器1的认证 | UL 94 |
连接器2的认证 | UL 94 |
连接器3的认证 | UL 94 |
外壳材料 | PBT |
净重 | 23 g |
总重 | 24 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548054019 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27440106 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002925 |
卷宗 | 0 |