关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"751105","name":"PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
产品物料号: 751105
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线
(带/不带触点间短路检测功能),手动/自动
启动,输出:2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC,
宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控
急停装置、安全门、涂层版本。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 4 W |
输入
输入的数量 | 2 |
半导体输出
半导体输出数量 | 1 |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 |
AC1安全控制最大电流 | 6 |
DC1安全控制电压 | 24 |
DC1安全控制最大电流 | 6 |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 |
AC15安全控制最大电流 | 3 |
DC13安全控制电压 | 24 |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G.U.(相同极性) |
安全触点:导向器负载 |
R300
B300 |
继电器触点材料 | AgCuNi |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
时代
可选次数 |
0.8
0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 5 4 210 150 0.1 0.04 8 90 80 60 50 20 40 30 16 1 2 70 0.7 100 120 300 200 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tv的允许公差 | +/-1 % + +/-20 ms |
重复精度 | +/-1 % + +/-20 ms |
出现错误时的允许公差 | +/-15 % + +/-20 ms |
最长延迟时间的计算公式 | tv + 15 % + 20 ms |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 | 弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 100 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
净重 | 235 g |
总重 | 245 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
34
7a 6c 7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548025538 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
卷宗 | 0.324 |