关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"774321","name":"PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
产品物料号: 774321
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能
的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,
自动/受监控启动,UB = 230 V AC/24 V DC,宽度:45 mm,
集成式螺丝端子,监控急停装置,反馈回路,
安全门。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 230 V |
电源电压类型U1 | AC |
功率消耗AC | 5 |
供电电压2 (V) |
24
24 |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 |
输入
输入的数量 | 2 |
半导体输出
半导体输出数量 | 1 |
外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -20 %/+20 % |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 |
AC1安全控制最大电流 | 8 |
DC1安全控制电压 | 24 |
DC1安全控制最大电流 | 8 |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 |
AC15安全控制最大电流 | 5 |
DC13安全控制电压 | 24 |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G. P. |
安全触点:导向器负载 | B300, R300 |
继电器触点材料 | AgSnO2 |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -20 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | unzulässig |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | PPO UL 94 V1 |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 固定式 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 10 AWG |
高度尺寸 | 87 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 375 g |
总重 | 385 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548011609 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
卷宗 | 0.545 |