关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570575","name":"PSEN sl-0.5p 4.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
实际产品可能有所不同
PSEN sl-0.5p 4.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit
产品物料号: 570575
适用于安全等级高达SIL3/PL
e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:唯一、
完全编码,附加功能:门关闭时切换安全半导体输出
(独立于防护锁定),8针M12连接器,4个
LED,IP67,包装内容 = 带有自由移动执行器的传感器
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | Transponder |
编码级别达到ISO 14119 | 高 |
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 | PDDB |
应答器编码 | 唯一编码 |
适合串联 | 是 |
单元类型 | 单位 |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) |
24
24 |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 4.8 |
输入
输入的数量 | 3 |
输入的直流电压 | 24 V DC |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
信号输出数量 | 1 |
半导体输出短路保护 | 是 |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
55 |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
磁体导通保持力 | 500 |
最大垂直偏移 | 5 mm |
最大角度偏移 | 2,5 deg |
类型1执行机构 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
传感器可以嵌入式安装 | 是,黄色安装指南 |
连接类型 | M12,8针公头 |
电缆线路 | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
外壳上面部分材质 | PBT |
锚固板材料 | 镀镍钢 |
底板材料 | 耐蚀铝合金,硬制阳极处理 |
执行机构材质 | 耐蚀铝合金,硬制阳极处理 |
高度尺寸 | 122 |
宽度尺寸 | 45 |
深度尺寸 | 44 |
净重 | 940 |
总重 | 980 |
转发器
操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548078909 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272603 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002593 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
电缆,带 T 型公头连接器的 Y 型适配器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 ,
评估设备) , 8 针, M12 母头连接器 (X1 ,传感器) 上的 A 编码,
8 引脚, A 编码和 M8 母头连接器 (X3 ,信号输出 /Lock_Unlock) ,
黑色,直向, 4 引脚, A 编码, PUR , 0.25 m , 4× 0.25 mm² ,黑色,
连接 PSENcode 和 PSENLOCK 时断开辅助信号
。
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
单向螺钉,单向槽, M5x20 ,材料不锈钢, PU = 10
件,适合执行器:PSEN CS1.x , PSEN CS2.x , PSEN me1.x AR ,
PSEN ME2.x , PSEN ME3.x , PSEN ME3.x , PSEN SL.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
机械附加模块,适用于
安全防护锁装置PSENslock和PSENslock2,用作
重新启动联锁,以保护在
机器关闭的危险区域中执行的工作, 可选配最多两个连接至双
屏蔽锁以确保安全性。
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
电缆 Y 型适配器 - 带 T 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 ,
评估设备) , 8 针, M12 母头连接器 (X1 ,传感器 / 下一个公头连接器) 上的A 型编码
, 8 针, A 型和 M12
母头连接器 (X3 ,传感器) ,黑色,直头, 8 针, A 编码, PUR ,
0.25 m , 8× 0.25 mm² ,黄色, 连接 PSENcode 和 PSENslock。