text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PPTX25G

产品物料号: Z9000068
please maintain

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

 
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 160  °C
外壳材料 塑料  
高度尺寸 25.6  mm
宽度尺寸 20.8  mm
深度尺寸 1.5  mm
净重 91  g
总重 98  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
GTIN 4046548110241  
卷宗 0  dm3
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr