关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"631153","name":"PSEN op4F-SL-14-084/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op4F-SL-14-084/1
产品物料号: 631153
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm),
受保护区域高度840 mm。特性:级联(无盲区),超薄
设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5
针,接收器5针。连接线缆
不与设备一起提供。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE类型 | 4 |
Sensor principle | optical |
受保护域的高度 | 840 mm |
防护等级分辨率 | 手指 |
操作范围 (m) | 0.2 - 6 m |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
光学数据
所用的波长范围 | 850 nm |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 55 °C |
湿度额定值 | 15 ...95% |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,机壳 |
时代
反应时间 | 14 ms |
机械数据
电缆长度 | 0.2 m |
电缆1绝缘材料 | PVC |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 1 x Ø |
弯曲半径 (铺放时) 层叠式电缆 | 1 x Ø |
最大的电缆长度 | 20 m |
外壳上面部分材质 | 铝 |
密封盖材料 | Zamak |
前屏幕材料 | PMMA |
高度尺寸 | 840 mm |
宽度尺寸 | 15.4 mm |
深度尺寸 | 32.6 mm |
净重 | 950 g |
总重 | 1650 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代码 | 4046548086584 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272704 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002549 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN op Mirror-165/1
630904
偏转镜宽80 mm,长165 cm。可与所有工作距离小于165 cm的
PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到
机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架
;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。
PSEN op Mirror-120/1
630903
偏转镜宽80 mm,长120 cm。可与所有工作距离小于120 cm的
PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到
机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架
;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。