关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op4B-L-080/1
产品物料号: 630809
光电保护设备(4类,PL e,身体保护)的附件,支架和屏蔽臂
L型(符合DIN EN 61496标准),4类,800 mm,M12连接器,发射器:
4针和5针,接收器:5针和8针,连接线缆
不与设备一起提供。。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE类型 | 4 |
Sensor principle | optical |
受保护域的高度 | 815 mm |
防护等级分辨率 | 身体 |
操作范围 (m) | 0.5 - 3 m |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
光学数据
所用的波长范围 | 880 nm |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 95 % r.h.50 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,机壳 |
时代
反应时间 | 14 ms |
机械数据
外壳上面部分材质 | 铝 |
高度尺寸 | 953 mm |
宽度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 41.2 mm |
净重 | 5100 g |
总重 | 5700 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548076721 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272703 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001832 |
卷宗 | 0 |