关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630802","name":"PSEN op4B-4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op4B-4-090/1
产品物料号: 630802
4类安全光电保护设备,PL e,身体保护,受保护区域高度
900 mm,屏蔽功能,供电电压24 V,M12连接器,
发射器:4针和5针,接收器:5针和8针,
连接线缆不与设备一起提供。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE类型 | 4 |
Sensor principle | optical |
受保护域的高度 | 915 mm |
防护等级分辨率 | 身体 |
操作范围 (m) | 0.5 - 50 m |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
光学数据
所用的波长范围 | 880 nm |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 95 % r.h.50 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,机壳 |
时代
反应时间 | 16 ms |
机械数据
外壳上面部分材质 | 铝 |
高度尺寸 | 1053 mm |
宽度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 41.2 mm |
净重 | 3600 g |
总重 | 4200 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548076615 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272703 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001832 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op
柱状保护器(长度165 cm),适用于光距
300 mm。镜子数量:4.作为可选附件,
固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op
柱状保护器(长度120 cm),适用于光距
400 mm。镜子数量:3.作为可选附件,
固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op
柱状保护器(长度100 cm),适用于光距
500 mm。镜子数量:2.作为可选附件,
固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op
柱状保护器(长度165 cm),适用于光距
400 mm。镜子数量:4.作为可选附件,
固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
单通道光电保护设备 / 接收器带 N/O / N/C 输出,用作
屏蔽传感器,供电电压24 V,M12连接器,4针。
请注意:发射器(630832)必须
单独订购。
PSEN op Protective Column-120/1
630952
铝型材长度为120 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
反射式光传感器带N/O / N/C输出,用作屏蔽传感器,
供电电压24 V,M12连接器,4针。请注意:
反射片(630323)必须单独订购。
PSEN op Protective Column-090/1
630951
铝型材长度为90 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。
PSEN op Protective Column-060/1
630950
铝型材长度为60 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1包括一块不锈钢基板、
三个弹簧、以及相应附件。与“PSEN op
Protective Column”和配套的安装支架“PSEN opProtective
Bracket”结合,保护光电保护设备和偏转镜不受
强烈的机械冲击。
PSEN op Protective Column-190/1
630954
铝型材长度为190 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
铝型材长度为165 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。