关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630769","name":"PSEN op4H-s-30-150/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op4H-s-30-150/1
产品物料号: 630769
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm),
受保护区域高度1500 mm,供电电压24 V,M12连接器,
发射器:4针,接收器:8针,连接线缆
不与设备一起提供。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE类型 | 4 |
Sensor principle | optical |
受保护域的高度 | 1500 mm |
防护等级分辨率 | 手部 |
操作范围 (m) | 0.2 - 19 m |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
光学数据
所用的波长范围 | 950 nm |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 55 °C |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-3 |
湿度额定值 | 95 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,机壳 |
时代
反应时间 | 25 ms |
机械数据
外壳上面部分材质 | 铝 |
高度尺寸 | 1583.3 mm |
宽度尺寸 | 32.3 mm |
深度尺寸 | 36.9 mm |
净重 | 3820 g |
总重 | 7240 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548062281 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272704 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002549 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN op Mirror-165/1
630904
偏转镜宽80 mm,长165 cm。可与所有工作距离小于165 cm的
PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到
机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架
;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5块PMMA Altuglas板长度150 cm,配相应的
安装支架,保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或
火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens
Shield”。
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
安装套件包括4块安装型材,用于将
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备(长度
15 cm,最高120 cm)固定到配套的
PSEN op Protective Column/1铝型材内。
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1包括一块不锈钢基板、
三个弹簧、以及相应附件。与“PSEN op
Protective Column”和配套的安装支架“PSEN opProtective
Bracket”结合,保护光电保护设备和偏转镜不受
强烈的机械冲击。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
铝型材长度为190 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。
PSEN op Protective Column-165/1
630953
铝型材长度为165 cm。与“PSEN opProtective
Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket”
结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的
机械冲击。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
安装套件包括4块安装型材,用于将
“PSEN op Mirror .../1”偏转镜固定到配套的“PSEN
op Protective Column/1”铝型材内。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op67-69K-150/1
630939
PMMA丙烯酸管用于密封和保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度150 cm。
IP防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex
膜防止脏物和水侵入
和内部结露。光电保护设备的连接线缆
通过M16 PG线缆螺丝式连接,防止
脏物和水侵入。