text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 30 个产品
PSEN sg2c-5LBLLE switch
570815
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 60947-5-3,适用于 高达 PL e的应用:1.照明按钮, 2.钥匙开关,3.照明按钮,4.照明 按钮,5.急停按钮。供应范围: 带 按钮的传感器设备(备件)。 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮。2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.急停按钮。供应 范围: 带有按钮的传感装置,包括彩 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBE switch
570803
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于启动安全门的照明按钮 , 2. 用于进入安全门并解锁安全门的钥匙开关 , 3.急停按钮。供应范围: 带有按钮的感测 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 unit
570824
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 609475-3标准,适用于最高防护等级 为 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.钥匙开关 (3 个位置) , 4. 照明按钮; ...

根据要求
PSEN sg2c-5LBLLC switch
570823
安全门系统 2. 生成安全联锁,安全门锁锁定 。对于PL E 以下的应用,包含5个元件:1.用于启动安全门的照明按钮 , 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关, 3.照明按钮,4.照明按钮, 5. 遮阳帘盖。供应范围:带按钮的感应装置 (备用 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLS unit
570816
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 6094753标准,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮,4.照明 按钮,5.部分停止按钮。供应范围:带按 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 switch
570827
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 609475-3标准,适用于最高防护等级 为 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.钥匙开关 (3 个位置) , 4. 照明按 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLE unit
570812
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 6094753标准,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮,4.照明 按钮,5.急停按钮。供应范围:带按钮的 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBS unit
570806
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感应装置 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPS unit
570804
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感应装置,包 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLC switch
570821
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 6094753标准,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮,4.照明 按钮,5.暗盖。供应范围:带按钮的感应 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPC unit
570808
安全门系统包括带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 60947-5-3标准,适用 于 PL e以下的应用:1.照明按钮, 2. 按钮, 3.暗盖。供应范围:感应装置, 带按钮(包括彩色盖)和逃生释放杆,以及用于 右铰链门或左铰链门的推杆 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit
570884
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 60947-5-3,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.钥匙开关,4.照明 按钮,5.紧急停止按钮,唯一完全编码, ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLC unit
570820
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 6094753标准,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮,4.照明 按钮,5.暗盖。供应范围:传感装置 带 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPS switch
570805
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感测装置 ( ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPE switch
570801
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.急停按钮。 供应范围: 带按钮的感应装置(备件) ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBE unit
570802
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮。用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3. 紧急停止按钮。供应范围:带按钮的 感应装置 ,包 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch
570825
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 6094753标准,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.钥匙开关 (3 个位置) , 4. 照明按钮; 5.紧急停 ...

根据要求
PSENsg2c-5CCLLE unit
570836
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 60947-5-3,适用于 高达 PL e的应用:1.盲盖, 2. 盲盖, 3.照明按钮,4.发光按钮, 5.紧急停止按钮,供应范围: 带按钮 的感应装置,包括彩色盖和逃生释放杆,以 ...

根据要求
PSENsg2c-5CCLLE switch
570837
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 60947-5-3,适用于 高达 PL e的应用:1.盲盖, 2. 盲盖, 3.照明按钮,4.发光按钮, 5.紧急停止按钮,供应范围: 带按钮 的感应装置,包括彩色盖和逃生释放杆,以 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途