text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 2 个产品
PLID d1 C
784260
PLID d1 C

逐步淘汰文章

PNOZ ,附件, 2 线路短路安全线路检查 ,触点短路和断路,测试评估设备 PNOZ e8.1p 的脉冲信号输入 ,带 1N/O 触点的手动测试, 带 1N/C 的连续测试,最大电缆长度 3000 m , 带弹簧端子的型号。 ...

根据要求
PLID d1
774260
PLID d1

逐步淘汰文章

PNOZ ,附件, 2 线路短路安全线路检查 ,触点短路和断路,测试评估设备 PNOZ e8.1p 的脉冲信号输入 ,带 1N/O 触点的手动测试, 带 1N/C 的连续测试,最大电缆长度 3000 m , 带螺丝接线端子的型号。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途