安全人机协作 HRC

订单号 1T000083 | 高级 | 国际

目标

人与机器的合作越紧密,工作效率就越高。通过这种方式,您可以将人的能力与机器人优势相结合,如它们的力量、耐力和速度。这种新型的协作机器人被称为cobots,它允许人类和机器人在同一时间共享同一个工作空间。不再需要安全围栏。这种类型的协作越来越需要新的技术和解决方案。需要满足哪些条件才能保证人与机器交互时不受伤害?如何开展CE标志合格评定程序?我们将向您展示评估HRC应用时需要考虑的因素以及需要实施的措施。

高级

目录

  • 机器人安全的基本知识
  • 安全解决方案符合各种标准,如DIN EN ISO 10218-2与ISO/TS 15066
  • 协作型机器人系统的风险评估与安全防护
  • 基于应用示例执行风险评估
  • 验证的重要性和需要
  • 碰撞测量的基本信息
  • 测量点识别和传感器定位
  • 根据ISO/TS 15066规定的极限值进行碰撞测量

目标群体

  • 设计工程主管,技术工程主管,设计工程师
  • 机器人系统集成商,程序员
  • 安全主管
  • 生产单元的项目工程师

备注

在HRC碰撞测量系统PRMS的培训课程上,您将了解整个测量方法的所有内容,包括按照ISO/TS 15066标准实施碰撞测量。

用户可获得的收益:

  • 安全的人机协作可以提高工作过程的效率。
  • 了解项目中相关标准的应用。
  • 优化您的知识,使您更好的了解要遵循的程序,这是机器人系统风险评估的一部分。

您想预订不同日期、不同地点和/或不同类型的培训?请与我们联系。我们很乐意亲自通知您。

您的个人查询
皮尔磁上海培训中心
时长
1 Day 09:30-16:30hrs
时间
最大参与者数量
30人
每位参与者的成本
2000RMB/人(含培训资料及午餐)
日期/有效性
从 01.12.2021 注册
剩余名额 仅保留少量位置 已关闭
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn