PNOZmulti 2中的PNOZ m B0基础单元有20个安全输入,其中最多8个可配置为标准应用程序的输出。除4个安全半导体输出外,还有4个半导体输出,这些输出可配置为标准应用程序的输出或测试脉冲输出。
每个可配置输入/输出的所需功能可在PNOZmulti Configurator中分配。例如,标准输出适用于发送到上级控制器的信号。
小型控制器 PNOZmulti 2
PNOZmulti 2中的PNOZ m B0基础单元有20个安全输入,其中最多8个可配置为标准应用程序的输出。除4个安全半导体输出外,还有4个半导体输出,这些输出可配置为标准应用程序的输出或测试脉冲输出。
每个可配置输入/输出的所需功能可在PNOZmulti Configurator中分配。例如,标准输出适用于发送到上级控制器的信号。
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn