小型控制器

PNOZmulti Mini紧凑型可配置控制器

PNOZmulti Mini紧凑型可配置控制器中PNOZ mm0.1p和PNOZ mm0.2p基础单元之间的区别是什么?

  • PNOZ mm0.2p基础单元具有集成的多连接接口,即其可与其他PNOZmulti基础单元直接建立连接。
  • 为在PNOZ mm0.1p基础单元上建立连接,您需要使用PNOZ mml1p Multi-Link安全连接模块。
  • PNOZ mm0p和PNOZ mm0p -T基础单元为独立式单元,即非模块化、不扩展。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?