中国 | 中文

小型控制器

PNOZmulti小型可配置控制器

PNOZmulti小型控制器(PNOZ m1p ETH、PNOZ mmc1p ETH、PNOZ m ES ETH)上的以太网接口支持何种协议?

支持Modbus TCP和TCP/IP。可配置控制系统PNOZmulti 2的PNOZ m B1基础单元具有板载Modbus TCP。

注:许多Siemens控制器支持TCP/IP协议(如果存在PROFINET接口)。这样一来,无需使用附加现场总线模块,即可实施连接。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn