继电器

PNOZpower 安全继电器

PNOZpower安全继电器能承受的最大负载是多少?

这取决于使用的安全继电器种类:

230V AC1 最大切换电流16A/最大切换功率4000VA
400V AC1 最大切换电流10A/最大切换功率4000VA
500V AC1 最大切换电流8A/最大切换功率4000VA
240V AC3 最大切换功率3kW
400V AC3 最大切换功率5.5kW
500V AC3 最大切换功率4kW
24V DC1 最大切换电流16A/最大切换功率400W

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?