继电器

PNOZsigma安全继电器

如果十个安全触点不够使用,PNOZsigma安全继电器应该使用哪些触点模块?

使用基础单元和 PNOZ s7.1触点扩展模块几乎可以无限制地扩展安全触点的数量。PNOZ s7.1最多可以连接十个PNOZ s7.2触点扩展模块。如果您需要更多触点,可以串联额外的PNOZ s7.1。它不需通过接线,只需插入连接片。

宽度仅17.5 mm的PNOZ s7.1有三个安全触点,而PNOZ s7.2有四个安全触点外加一个辅助触点。它们随时可以与其他PNOZsigma扩展单元进行组合。PNOZ s7.2也确保电源电压“充足”。

PNOZ s7.2操作指南中的以下摘要描述扩展模块的连接方式:除了PNOZ s7.2,诸如PNOZ s7或PNOZ s11的其他PNOZsigma触点扩展模块也能用作终端。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?