关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,LED,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,
PU = 1传感器(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,LED,IP67,切换距离6 mm,设计高度13 mm,
PU = 1传感器(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,PU =
1传感器(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,PU =
1 传感器(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离6 mm,设计高度13 mm,PU =
1传感器(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离3 mm用于与
PSEN ix1串联,设计高度13 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头配
LED,圆形M30设计,IP67,切换距离8 mm,
PU =1件,带执行机构。
根据要求
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计,
IP6K9K ,工作距离 8 mm ,设计高度 13 mm , PU = 1 件带
执行机构,带 10 m 电缆( PUR )。 ...
根据要求
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和
圆形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,
系列连接,包括 磁性电缆1对CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8
插件连接器 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
M30设计,IP67,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构)。
根据要求
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计,
IP6K9K ,工作距离 8 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 件带
执行器,带 5 m 电缆( PUR )。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,PU =
1件,带执行机构。 ...
根据要求
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和
方形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,包括1对
CABLE/M8/CLIP以固定1个M8插件连接器
根据要求
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计,
IP6K9K ,工作距离 8 mm ,设计高度 13 mm , PU = 1 件带
执行机构,带 10 m 电缆( PUR ), ATEX 认证。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头配
LED,方形设计,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,
PU =1件,带执行机构。 ...
根据要求
磁性安全开关执行器,方形设计,
IP6K9K ,工作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度设计 13
mm , PU = 1 执行器。
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,PU =
1件,无执行机构。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,LED,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,
PU = 1件(无执行机构)。 ...
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价