关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
用于 PNOZmulti 2的分散式输入/输出模块,IP67保护类型,
通过连接模块 PDP 链路连接,10个安全数字输入,
4个安全数字输出,8个可配置为标准的输出,测试脉冲
或24 V,连接2 x M12 5引脚和2 x M12 8引脚 ...
根据要求
分散式输入/输出模块,用于 PNOZmulti 2,保护类型 IP67,
不锈钢连接,通过连接模块 PDP 链路连接,10
个安全数字输入,4个安全输出,8个可配置为标准输出
,测试脉冲或24 V,连接2 x M12 5
引脚和2 x M1 ...
根据要求
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块,
4个安全数字量输入,4个安全继电器输出,多元化,
根据EN 50156标准要求,控制燃炉的安全阀门。
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价