比较 0
视频教程
中国 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

773843
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

根据要求
根据要求
订购情况
订货数量
有货 件产品预计
证书: cULus 认证
普通附件的类型:
宽度尺寸: 40.8 mm
高度尺寸: 38.0 mm
深度尺寸: 16.0 mm
总重: 169 g
净重: 129 g
以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 60 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候