- 从这里返回主页
- 传感技术
- 安全开关
- PSENmag - 非接触式磁性安全开关
- PSENmag 用于电子的/机电式继电器
-
传感技术 (1185)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (375)
- 带防护锁定的安全开关 (262)
- 安全光栅 (468)
- 安全照相系统 (22)
- 安全雷达系统 (12)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (660)
- 小型控制器 PNOZmulti (279)
- 控制器 (330)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (635)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (235)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
找到 9 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
磁性安全开关执行器,方形设计,
IP67 ,工作距离 3 mm ,高度设计 18 mm , PU = 1 执行器。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,圆柱形设计,
M12 , IP69 ,工作距离 8 mm , PU = 1 执行器,不锈钢外壳。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,圆柱形设计,
M12 , IP69 ,工作距离 8 mm , PU = 1 执行器,不锈钢外壳, ATEX
认证。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,方形设计,
IP67 ,工作距离 3 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,圆柱形设计,
M12 , IP6K9K ,工作距离 8 mm , PU = 1 执行器。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,方形设计,
IP67 ,操作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度设计 13 mm ,
PU = 1 执行器。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,圆柱形设计
M30 , IP67 ,操作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度设计 13
mm , PU = 1 执行器。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
磁性安全开关执行器,方形设计, IP6K9K ,
工作距离 12 mm ,高度设计 20 mm , PU = 1 执行器。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价