text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 39 个产品
PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch
524124
磁性安全开关 2 n/o 1 n/c , 4 针 M8 插入式连接器, 方形设计, IP67 ,工作距离 7 mm ,特殊型号不带 0.5 mm 锁定区,适用于 PSEN ix1应用 ,高度设计 13 mm , PU= 1 件,不带执行器, ...

根据要求
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
磁性安全开关 3 n/o, 5 针 M12 插入式连接器,圆形 M12 设计, IP67 , PU = 1 件,不带执行器,认证( TÜV , EAC , UL )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 8 针 M12 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离取决于 执行器,高度设计 18 mm , PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
磁性安全开关 3 n/o, 8 针 M12 插入式连接器,圆形 M12 设计, IP67 , PU = 1 件,不带执行器,认证( TÜV , EAC , UL )。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm用于与 PSEN ix1串联,设计高度13 mm,PU = 1传感器(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度18 mm,PU = 1 传感器(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 5 针 M12 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离取决于 执行器,高度设计 18 mm , PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离取决于执行机构, 设计高度18 mm,PU = 1传感器。

根据要求
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,方 形设计, LED , IP6K9K ,操作距离取决于执行器,高度设计 18 mm 。 PU = 1 个传感器,带 5 米电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506305
磁性安全开关 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o ,方 形设计, LED , IP6K9K ,操作距离(取决于执行器),高度设计 18 mm ,用于与 PSEN ix1 串联连接, PU = 1 传感器,带 5 电缆 ( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-50/ 1switch
506302
磁性安全开关 2 n/o,方形设计, IP6K9K , 操作距离取决于执行器,高度设计 18 mm , PU =1 传感器, 带 5 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506310
磁性安全开关 2 个 n/o,1 个辅助触点 n/o,方形 设计,LED,IP67,操作距离取决于执行器

根据要求
PSEN ma1.4a-52/ 1switch
506303
磁性安全开关 2 N/o ,方形设计, IP6K9K , 操作距离取决于执行器,高度设计 18 mm ,用于 与 PSEN ix1 串联, PU = 1 传感器,带 5 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
磁性安全开关 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o ,方 形设计, LED , IP67 ,操作距离取决于执行器,高度设计 18 mm ,用于与 PSEN ix1 串联, PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-52/ 1switch
506309
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离取决于执行机构, 设计高度18 mm,PU = 1传感器。

根据要求
PSEN ma1.4n-50/ 1switch
506312
磁性安全开关2 n/o,5针M8公插头, 方形设计,IP67,切换距离取决于执行机构, 设计高度18 mm,PU = 1传感器。

根据要求
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 8 针 M8 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离取决于 执行器,高度设计 18 mm , PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,圆柱 形设计 M12 ,带 10 米电缆, LED , IP67/69 ,工作距离取决于 执行器 8/12 mm , PU = 1 个不带执行器的传感器,不锈钢外壳, 认证( CE , EA ...

根据要求
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
磁性安全开关 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o ,圆柱 形设计 M12 , 8 针 M12 插入式连接器, IP67/69 ,工作距离取决于 执行器 8/12 mm ,适用于 PSEN ix1应用 , PU = 1 传感器(不带 执行 ...

根据要求
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,圆柱 形设计 M12 , 8 针 M12 插入式连接器, IP67/69 ,工作距离取决于 执行器 8/12 mm , PU = 1 个传感器,不带执行器,不锈钢外壳, 认证( CE , E ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途