text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 60 个产品
PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch
524124
磁性安全开关 2 n/o 1 n/c , 4 针 M8 插入式连接器, 方形设计, IP67 ,工作距离 7 mm ,特殊型号不带 0.5 mm 锁定区,适用于 PSEN ix1应用 ,高度设计 13 mm , PU= 1 件,不带执行器, ...

根据要求
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 8 针 M12 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离取决于 执行器,高度设计 18 mm , PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm用于与 PSEN ix1串联,设计高度13 mm,PU = 1传感器(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度18 mm,PU = 1 传感器(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.1p-29/PSEN 1.1-20/7mm/ix1/  1unit
504224
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,设计高度13 mm,IP67,切换距离7 mm,适用于 带PSEN ix1的应用,PU = 1件(带特制执行机构) 无0.5 mm锁存区域。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506339
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 8 针 M8 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离 10 mm ,高度 设计 18 mm ,用于与 PSEN ix1 串联连接, PU = 1 传感器,带 执行器。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度18 mm,用于与 PSEN ix1进行串行连接,PU = 1 传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
磁性安全开关2 n/o 1 n/c,1个辅助触点n/o,8针M8插头, 方形设计,LED,IP67,工作距离3 mm,设计高度13 mm, PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341
磁性安全开关2 n/o 1 n/c,1 个辅助触点n/o ,5针M12插头, 方形设计,LED,IP67,操作距离3 mm,设计高度13 mm, PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506338
磁性安全开关2 n/o 1辅助触点n/o,8针。M8 插头,方形设计,LED,IP67,切换距离10 mm, 设计高度18 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506340
磁性安全开关2 n/o,5针M12插头, 方形设计,IP67,操作距离3 mm,设计高度18 mm,PU = 1 传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 5 针 M12 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离取决于 执行器,高度设计 18 mm , PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离取决于执行机构, 设计高度18 mm,PU = 1传感器。

根据要求
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,方 形设计, LED , IP6K9K ,操作距离取决于执行器,高度设计 18 mm 。 PU = 1 个传感器,带 5 米电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
磁性安全开关2 n/o,1个辅助触点n/o,方形 设计,LED,IP6K9K,工作距离3 mm,5 m电缆,设计高度18 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506327
磁性安全开关2 n/o,1辅助触点n/o,方形 设计,LED,用于与PSEN ix1串联,IP6K9K,切换距离10 mm,设计高度18 mm,5 m电缆,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506305
磁性安全开关 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o ,方 形设计, LED , IP6K9K ,操作距离(取决于执行器),高度设计 18 mm ,用于与 PSEN ix1 串联连接, PU = 1 传感器,带 5 电缆 ( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506335
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,用于与PSEN ix1串联,IP67, 切换距离10 mm,设计高度18 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506321
磁性安全开关 2 n/o,方形设计, IP6K9K , 工作距离 3 mm , 5 m 电缆,高度设计 18 mm ,用于与 PSEN ix1 进行串行连接 , PU = 1 传感器,带执行器。 ...

根据要求
PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506323
磁性安全开关 2 N/o ,方形设计, IP6K9K , 工作距离 10 mm , 5 m 电缆,高度设计 18 mm ,用于与 PSEN ix1进行串行连接 , PU = 1 传感器,带执行器。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途