text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op2B-4-090/1

产品物料号: 630806
2类安全光电保护设备,PL c,身体保护,受保护区域高度 900 mm,屏蔽功能,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针和5针,接收器:5针和8针, 连接线缆不与设备一起提供。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE类型 2  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 915  mm
防护等级分辨率 身体  
操作范围 (m) 0.5 - 50  m
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
所用的波长范围 880 nm  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 95 % r.h.50 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 10 g  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
反应时间 16  ms
外壳上面部分材质 铝  
高度尺寸 1053  mm
宽度尺寸 35  mm
深度尺寸 41.2  mm
净重 3600  g
总重 4200  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代码 4046548076653  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272703  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001832  
卷宗 0  
 

可选的配件

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
传感器件L型屏蔽臂,配被动反射片单元和匹配 支架,用于PSEN opXX-xx-xxx/1基础光电保护设备。
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op 柱状保护器(长度165 cm),适用于光距 300 mm。镜子数量:4.作为可选附件, 固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op 柱状保护器(长度120 cm),适用于光距 400 mm。镜子数量:3.作为可选附件, 固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op 柱状保护器(长度100 cm),适用于光距 500 mm。镜子数量:2.作为可选附件, 固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
安装套件,用于将两个屏蔽臂固定到 PSEN opXX-xx-xxx/1系列基础光电保护设备。
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
传感器单屏蔽臂,用于PSEN opXX-xx-xxx/1基础光电保护设备, 被动式。
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
可调节角托架,PSENopt。
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
传感器单屏蔽臂,用于PSEN opXX-xx-xxx/1基础光电保护设备, 主动式。
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
带橡胶缓冲的角托架,PSENopt。
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
传感器T型屏蔽臂,配被动反射片单元和匹配 支架,用于PSEN opXX-xx-xxx/1基础光电保护设备。
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op 柱状保护器(长度165 cm),适用于光距 400 mm。镜子数量:4.作为可选附件, 固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
PSENopt的附件,Y型线缆带直式连接器M12,用于PSEN op4B-T/S/L 光栅
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
单通道光电保护设备 / 接收器带 N/O / N/C 输出,用作 屏蔽传感器,供电电压24 V,M12连接器,4针。 请注意:发射器(630832)必须 单独订购。
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
铝型材长度为120 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
反射式光传感器带N/O / N/C输出,用作屏蔽传感器, 供电电压24 V,M12连接器,4针。请注意: 反射片(630323)必须单独订购。
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
铝型材长度为90 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
铝型材长度为60 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1包括一块不锈钢基板、 三个弹簧、以及相应附件。与“PSEN op Protective Column”和配套的安装支架“PSEN opProtective Bracket”结合,保护光电保护设备和偏转镜不受 强烈的机械冲击。
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
铝型材长度为190 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
铝型材长度为165 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
单通道光电保护设备 / 发射器,用作屏蔽传感器, 供电电压24 V,M12连接器,4针。请注意: 接收器(630831)必须单独订购。
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
PSENopt的附件,线缆带M12连接器(用于L型屏蔽),线缆长度:0.75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
激光定向辅助装置。
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m