text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 4 產品
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線, 接線,每個按鈕 1 N/O、1 N/C,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,雙手控制繼電器 ,用雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線, 接線,每個按鈕 1 N/O、1 N/C,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,雙手控制繼電器 ,用雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:雙通道 接線含接點間短路偵測,每個按鈕 1 N/O,輸出:3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子, 雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控, ...

根據要求
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O, 輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,雙手控制繼電器,雙手按鈕同步 監控。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途