關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
產品料號: 751601
高達 PL e 和 SIL
CL 3 的 PNOZsigma 電壓監控繼電器,UB = 100 - 240 V AC/DC,輸出:3N/O,1 N/C,6 個輔助輸出,
寬度:90 mm,插入式彈簧端子,以 PNOZsigma
接點擴充進行擴充。
單元
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 裝置供電 |
電源供應電壓 (V) | 100 - 240 V |
電源電壓類型 U1 | AC/DC |
AC 耗電量 | 10.5 VA |
DC 耗電量 | 8 W |
測量電路
測量電路頻率範圍(Hz) | 50 - 60 Hz |
入口
輸入點數量 | 6 |
半導體輸出
電晶體輸出數量 | 6 |
公差外部電壓DC S/C | -20 %/+20 % |
半導體輸出(標準)
鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
短路保護 n/安全 S/C O | 是 |
1 n/安全 S/C O 處信號層級 | UB – 0.05 A 時 2.5 VDC |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 250 V |
最大電流 AC1 安全控制器 | 6 A |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 V |
最大電流 DC1 安全控制器 | 6 A |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
最大電流 AC15 安全控制器 | 3 A |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 V |
安全接點:UL 處 AC | 250 VAC G.U.(相同極性) |
安全接點:先導工作 | |
繼電器接點材料 | AgCuNi |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60255-21-1 |
測試嚴重等級震動 | 等級 1 |
測試嚴重等級衝擊 | 等級 1 |
地震符合標準 1 | EN 60255-21-3 |
測試嚴重等級地震 | 等級 0 |
測試嚴重等級連續衝擊 | 等級 1 |
隔距與沿面距離到 | EN 60255-27 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 98 mm |
寬度尺寸 | 90 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 655 g |
毛重 | 665 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548086140 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.857 |