關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"751154","name":"PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
產品料號: 751154
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道
接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB =
48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,
監控 E-STOP 緊急停止、安全門。
單元
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 48 - 240 V |
電源電壓類型 U1 | AC/DC |
AC 耗電量 | 5 |
DC 耗電量 | 2.5 W |
入口
輸入點數量 | 2 |
半導體輸出
電晶體輸出數量 | 1 |
使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
最大電流 AC1 安全控制器 | 1.5 |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
最大電流 DC1 安全控制器 | 4 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
最大電流 AC15 安全控制器 | 0.6 |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G.U.(相同極性) |
繼電器接點材料 | AgCuNi |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 - 60 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 我/二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 100 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 210 g |
毛重 | 220 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548054248 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.324 |