關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"750904","name":"PNOZ s4 (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ s4 (10pcs.)
產品料號: 750904
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線
有/無接點間短路偵測,手動/自動
啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式
螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。PU =
10 件。
單元
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價