text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 3 產品
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,UB = 110 V AC/24 V DC, 寬度:45 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、壓力感測踏墊(根據短路原理)、回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,UB = 24 V AC/DC,寬度: 45 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 壓力感測踏墊(根據短路原理)、回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,UB = 230 V AC/24 V DC, 寬度:45 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、壓力感測踏墊(根據短路原理)、回授迴路。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途