text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 105 產品
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M12 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離依 致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
磁性安全開關 3 n/o,8-pin M12 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,PU = 1 件不帶有致動器,認證(TÜV、 EAC、UL)。 ...

根據要求
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離 3 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個不帶致動器的感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器無致動器。

根據要求
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP65,LED, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器,有 10 m 電纜 (PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M8 公接頭有 50 mm 出線,LED,IP67,操作距離 10 mm,適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat.4 的 應用,方形設計 2009,PU = 1 個感測 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M8 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離依 致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,8-pin M12 公接頭,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,8-pin M12 公接頭,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
磁性安全開關 2 n/o,圓柱設計 M12,5-pin M12 公接頭,無LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、TÜV、UL/ ...

根據要求
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 5 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU = ...

根據要求
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M12 公接頭,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
526254
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(ATEX、CE、EAC、EC ...

根據要求
PSEN ma1.3b-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506243
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途